- Описание продукта
-
Описание продуктаMDP... D-24-T: Молниезащитные барьеры MDP с возможностью тестирования; для сетей 24 В:
• Номинальный ток нагрузки 0,58 A;
• Устройство защиты для многожильных систем;
• Прямое экранное заземление и безвинтовые соединительные клеммы;
• Компактная ширина 8,7 мм;
• Схема защиты, тестируемая с помощью устройства Life Control;
• Большой диапазон частот 0-100 МГц;
• Сертификат UL (4DG1);
Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке в любом стандартном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Zulassungen UL Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <40 pF Емкость (жила-земля) <40 pF Заземление с помощью: DIN-рейка Количество контактов 3 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 20 V Максимальное длительное напряжение DC 28 V Номинальное напряжение 24 V Номинальный ток нагрузки AC 0,4 A Номинальный ток нагрузки DC 0,58 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Подключение экрана да Последовательное сопротивление на жилу 2,35 Ω ± 5 % Предельная частота 100 MHz Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 24V Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 1,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сигнализация на приборе считываемый Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции >100 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 1,5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 7,5 kA Уровень защиты @ C1 <65 V Уровень защиты жила – жила <55 V Уровень защиты жила – земля <800 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Штекерная система Зажим Экранирование прямое Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2963 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2963 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MDP-3 D-24-T / 5098427 , 0.27MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MDP-3 D-24-T / 5098427 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MDP-3 D-24-T / 5098427 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MDP-3 D-24-T / 5098427 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus PA , 0.25MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus DP , 0.20MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Foundation Fieldbus , 0.24MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, MDP-.../D-24-T , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский
Рейка для установки УЗИП