Указание: Этот товар снят с производства.

Молниезащитный разрядник MCF 35, 400/690 В, 3-полюсный, с дистанционной сигнализацией

Артикул, номер 5096976 | EAN 4012195995012

5096976 / MCF 35-P3+FS-440
3
35 kA
да
440 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Молниезащитный разрядник Тип 1


• Комплект 3-полюсного разрядника с дистанционной сигнализацией

• Для молниезащитного уравнивания потенциалов по стандарту ГОСТ Р МЭК 62305 (IEC 62305)

• Токоотводящая способность 35 kA (10/350) на каждый полюс

• Гашение сопровождающих токов 50 kAeff, входной предохранитель на входе до 400 А gL/gG;

• Разрядник закрытого типа,исключает искрение, возможна установка в стандартных корпусах распределительных щитов

• Устройство разъединения с оптической индикацией

• Дистанционная сигнализация с перекидным контактом с нулевым потенциалом

• Для финального монтажа на сборных шинах или стенах


Применение: Для промышленных установок, сети 400/690В
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 0 -->1
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1
SPD согласно IEC 61643-1 класс I
Вид защиты IP20
Время срабатывания <100 ns
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 50 kA
Дистанционная сигнализация да
Импульсный ток (8/20) [всего] 105 kA
Исполнение 3-полюсный
Исполнение 3
Класс проверки, тип 1 да
Количество полюсов 3
Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C да
Максимальное длительное напряжение AC 440 V
Максимальный ток предохранителя 400 A
Максимальный ток предохранителя 400
Материал Алюминиевое литьё под давлением
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 400 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 35 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→1
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 440V
Сигнализация на приборе оптический
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA
Тип прокладки проводов для приборов защиты от перенапряжений Питающая линия перем. тока
Ток грозового импульса (10/350) 35 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 105 kA
Топография сети TN
Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 17,1849 кг CO₂e / 1 Шт.
Устойчивость при коротком замыкании 50 kA
Цвет алюминиевый
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Ток грозового импульса (10/350) Дистанционная сигнализация Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MCF 35-P3+FS-440 3 35 kA да 440 V IP20 5096976
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MCF 35-P3+FS-440 / 5096976 , 0.35MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MCF 35-P3+FS-440 / 5096976 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Протокол тестирования BAM test report MCF 35 , 0.05MB , pdf
Разрешение на использование знаков BAM certificate MCF 35 , 0.03MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate MCF 35 , 0.37MB , pdf

Загрузить
Загрузить

MCF 35-P3+FS-440 / 5096976
Загрузить