Указание: Этот товар снят с производства.

Монтажная дента фиксированной длины A2K

Артикул, номер 6490210 | EAN 4012196589708

Описание продукта
Описание продукта
Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Длина 200 mm
Исполнение гладкий
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная разрушающая нагрузка 1,16 kN
Поверхность С пластиковым покрытием
Размер 8,0 x 0,3
Размер 8x0,3x200
Размер B 9,3 mm
Размер B1 8 mm
Размер t1 (мм) 0,3 mm
Размер t 1 mm
Цвет черный; RAL 9005
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBF 8-200 A2K 200 mm 6490210
25 Штук
SBF 8-400 A2K 400 mm 6490218
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBF 8-200 A2K / 6490210 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBF 8-200 A2K / 6490210 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

SBF 8-200 A2K / 6490210
Загрузить