Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПредварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.
-
- Технические данные
-
Размеры
Длина 400 mm Исполнение гладкий Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Минимальная разрушающая нагрузка 1,16 kN Поверхность С пластиковым покрытием Размер 8x0,3x400 Размер 8,0 x 0,3 Размер B 9,3 mm Размер B1 8 mm Размер t1 (мм) 0,3 mm Размер t 1 mm Цвет черный; RAL 9005 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBF 8-400 A2K / 6490218 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBF 8-400 A2K / 6490218 , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf