Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003726 / Монтажная коробка для скрытой установки электроники UP 66, дополнительное пространство для клемм

Монтажная коробка

Артикул, номер 2004320 | EAN 4012195290032

2004320 / UG 60 204
40 mm
60 mm
прочее
8
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка с увеличенным внутренним объёмом для монтирования в нее соединительных зажимов. Защищённое от прокручивания комбинационное расстояние от 71 мм (по DIN 49 073-1), достигнутое с помощью пазового соединения. 8 Мембранные отверстия для проводов и труб до Ø 21 мм. Совместима с распорными и винтовыми креплениями, вмонтированными в стену держателями, расстояние между приборными винтами 60 мм, для винтового крепления с самонарезающимися винтами 3,2 мм, с 4 выпуклыми шляпками без винтов и 2 приборными винтами, вид защиты IP20.
  • STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Польша
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади нет
Вид защиты IP20
Вид прохода через корпус Предварительная штамповка
Внутренний диаметр 60 mm
воздухонепроницаемая нет
Высота пола мин. 50 mm
Диаметр 60 mm
Для труб диаметром прочее
Зазор винтов прибора 60 mm
Количество вводов 8
Комплектация без
Крепление крышки Не подходит
Крепление устройств Болты
Крышка без
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Размер 60x107x40mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником Опора
С экранированием нет
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Мембранные отверстия для проводов и труб до Ø 21 мм
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность да
Форма прямоугольной формы
Цвет черный
Число вставок 1

Размеры

Высота 40 mm
Длина 107 mm
Ширина 60 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG 60 204 40 mm 60 mm прочее 8 2004320
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UG 60 204 / 2004320 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UG 60 204 / 2004320 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия UG 60 204 / 2004320 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UG 60 204 / 2004320 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf

UG 60 204 / 2004320
Загрузить