Монтажная коробка для скрытой установки электроники UP 66, дополнительное пространство для клемм

Артикул, номер 2003726 | EAN 4012196856565

2003726 / UE 66
66 mm
60 mm
20/25 мм
22
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для скрытой установки электроники с дополнительным пространством для клемм в кирпичную кладку на глубину не менее 66 мм.
• с 4 соединительными штуцерами с байонетным затвором
• 6 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
• 8 ввода до Ø 20 мм
• 6 вводов до Ø 14 мм
• 2 ввода до Ø 20 мм в дне
• Перегородка для различных напряжений, с выдавливаемыми отверстиями
• Резьбовые вкладыши 4 х 3
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 30
  • диаметр 60 мм
  • Номинальное сечение 1,5-2,5 мм²
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вводы труб Ø 20 мм 10
Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Продавливаемое отверстие
воздухонепроницаемая нет
Диаметр 60 mm
Для труб диаметром 20/25 мм
Количество вводов 22
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 6
Крепление крышки Болты
Крепление устройств Болты
Крышка без
макс. Поперечное сечение 2,5 mm²
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Размер Ø60xH66x148
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Форма Овальный
Цвет глубокий черный

Размеры

Высота 66 mm
Длина 148 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2232 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2232 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UE 66 66 mm 60 mm 20/25 мм 22 2003726
10 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Выравнивающее кольцо 12 мм Выравнивающее кольцо 12 мм ZU 12-PR 2003742
25 Штук
Выравнивающее кольцо 24 мм Выравнивающее кольцо 24 мм ZU 24-PR 2003744
25 Штук
Сигнальная крышка для монтажных коробок для скрытой установки UP, одинарная Сигнальная крышка для монтажных коробок для скрытой установки UP, одинарная ZU 60-SD 2003760
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UE 66 / 2003726 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UE 66 / 2003726 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UE 66 / 2003726 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UE 66 / 2003726 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG , 0.32MB , pdf

Загрузить

Изображение продукта UE 66 / 2003726, 91.16 kB, jpg

UE 66 / 2003726
Загрузить