Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2003703 / Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки, с винтами
- Описание продукта
-
Описание продуктаИдеальная система для использования в любом типе стен. Вся продукция разработана с учётом новейших научных разработок, устройства легко совмещаются друг с другом при монтаже. Они соответствуют всем требованиям и нормам и обеспечивают безупречную установку за оптимальное время. Система включает в себя широкий ассортимент устройств и дополнительных аксессуаров и может использоваться в повседневной работе и проектах любой степени сложности.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP20 Вид прохода через корпус Предварительная штамповка воздухонепроницаемая нет Высота 60 mm Высота пола мин. 64 mm Диаметр 60 mm Для труб диаметром 20/25 мм Зазор винтов прибора 60 mm Количество вводов 13 Комплектация без Крепление крышки Не подходит Крепление устройств Закрепить с помощью винтов или разомкнуть Крышка без Материал Полистирол Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции без Размер Ø60mm, H62mm Расчетное напряжение 400 V С винтами нет С переходником Опора С экранированием нет Со скобами нет Способ ввода мембранных вводов для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0622 кг CO₂e / 1 Шт. Форма круглой формы Цвет черный Число вставок 1 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UG 60 255STS / 2004367 , 0.21MB , pdfREACH Декларация соответствия UG 60 255STS / 2004367 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UG 60 255STS / 2004367 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60 VDff , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf