- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для изолированной установки розеток в комбинации одинарная + одинарная или 1-й тройной розетки с защитным контактом серии Modul 45 в напольном боксе Telitank T4L.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Размер 153,5x97x55 Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2558 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2558 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T4L EG / 7408296 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия T4L EG / 7408296 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T4L EG / 7408296 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский