- Описание продукта
-
Описание продуктаВстроенная монтажная коробка для установки 3- или 5-полюсной розетки CEE 16 А или 32 А.
Комплектация:
- 1 встроенная монтажная коробка с фронтальной фиксацией, 4-точечным креплением на площади от 52 x 52 мм до 70 x 70 мм
- 1 накладка белого цвета
- 2 расположенных снаружи устройства разгрузки от натяжения для проводов с защитной оболочкой диаметром до 18 мм
- 2 фиксатора для крепления на дне каналов с помощью C-образной рейки
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Передняя часть Вид монтажа устройства для установки Привинтить Вид устройства CEE Возможность разгрузки от усилий натяжения да Исполнение Закрытый Количество единиц 1 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 73x84x117 С местом подключения да Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 73 mm Длина 117 mm Ширина 84 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7869 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7869 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 71GDCEE / 6288635 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 71GDCEE / 6288635 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 71GDCEE / 6288635 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 71GDCEE / 6288635 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 71GDCEE / 6288635 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions CEE device installation socket for CEE sockets , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский