Короба и колонки для монтажа электроустановочных изделий
каналов для монтажа электроустановочных изделий
Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Принадлежности Rapid 80
Монтажные коробки
Монтажные коробки
Фильтр
Вид устройства
CEE (2)
Прочее (4)
С несущим кольцом/несущей скобой (4)
Шаг растра 45 (3)
Цвет
светло-серый; RAL 7035 (1)
серый RAL 7011 (9)
черный графит; RAL 9011 (4)
Длина
34 mm (1)
71 mm (3)
77 mm (1)
117 mm (1)
137 mm (1)
139 mm (1)
140 mm (1)
142 mm (3)
160 mm (1)
Ширина
28 mm (1)
71 mm (2)
76 mm (8)
80 mm (1)
84 mm (1)
Высота
14 mm (1)
35 mm (2)
51 mm (6)
57 mm (1)
60 mm (1)
62 mm (1)
73 mm (1)
14 товар (14 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6288608
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
К продукту
Артикул, номер 6288569
Монтажная коробка 71GD8-2, одинарная, для изделий серии Modul 45®
К продукту
Артикул, номер 6288583
Монтажная коробка 71GD13, двойная, для изделий серии Modul 45®
К продукту
Артикул, номер 6288579
Монтажная коробка 71GD9, тройная, для изделий серии Modul 45®
К продукту
Артикул, номер 6288532
Монтажная коробка 71GD11, одинарная, с большим отверстием
К продукту
Артикул, номер 6288635
Монтажная коробка для розеток CEE тип 71GDCEE, 16 A/32 A
К продукту
Артикул, номер 6288585
Монтажная коробка, British Standard, одинарная
К продукту
Артикул, номер 6288586
Монтажная коробка, британский стандарт, двойная
К продукту
Артикул, номер 6288790
Разгрузка от натяжения 7ZE
К продукту
Артикул, номер 6288590
Монтажная коробка 7GD5, CEE
К продукту
Артикул, номер 6288561
Монтажная коробка, двойная
К продукту
Артикул, номер 6288560
Монтажная коробка, двойная
К продукту
Артикул, номер 6288610
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
К продукту
Артикул, номер 6288611
Монтажная коробка, двойная
К продукту