Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003725 / Монтажная коробка для скрытой установки электроники UP 46, угловая, с боковым пространством для клемм

Монтажная коробка для скрытого монтажа

Артикул, номер 2003023 | EAN 4012195003571

2003023 / UG 60 VK
48 mm
60 mm
20 мм
8
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка с увеличенным внутренним объёмом для монтирования в нее соединительных зажимов. С защитой от
перекручивания (по стандарту DIN
49 073-1) благодаря муфте с фиксирующей защелкой. Комбинируется для распорного и винтового
крепления, углубленных креплений
в штукатурке, расстояние между
винтами 60 мм. Для винтового
крепления с помощью саморезов
3,2 мм, с 2 точками для винтов,
без винтов, степень защиты IP20.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади нет
Вид защиты IP20
Вид прохода через корпус Предварительная штамповка
Внутренний диаметр 60 mm
воздухонепроницаемая нет
Высота пола мин. 50 mm
Диаметр 60 mm
Для труб диаметром 20 мм
Зазор винтов прибора 60 mm
Количество вводов 8
Комплектация без
Крепление крышки Не подходит
Крепление устройств Болты
Крышка без
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Размер 70x110x48
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником Опора
С экранированием нет
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Мембранные отверстия для проводов и труб до Ø 21 мм
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность да
Форма прямоугольной формы
Цвет черный
Число вставок 1

Размеры

Высота 48 mm
Длина 110 mm
Ширина 70 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG 60 VK 48 mm 60 mm 20 мм 8 2003023
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UG 60 VK / 2003023 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UG 60 VK / 2003023 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия UG 60 VK / 2003023 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UG 60 VK / 2003023 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf

UG 60 VK / 2003023
Загрузить