- Описание продукта
-
Описание продуктаДвойная монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 46 мм.
• Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
• 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
• 6 вводов до Ø 20 мм
• 2 ввода до Ø 20 мм в дне
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади да Вводы труб Ø 20 мм 8 Вид защиты IP30 Вид прохода через корпус Продавливаемое отверстие воздухонепроницаемая нет Для труб диаметром 20/25 мм Количество вводов 12 Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 4 Крепление крышки Болты Крепление устройств Винты или распорные лапки Крышка без Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Размер 2x Ø60xH46mm Расчетное напряжение 400 V С винтами нет Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Форма Овальный Цвет глубокий черный/серо-голубой Размеры
Высота 46 mm Длина 148 mm Ширина 68 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0908 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-11-20T00:00:00.000+0100 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0908 кг CO2e / 1 Шт. Материалы и упаковка
Доля материала вторичной переработки 80 % - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UG 46-DV / 2003722 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UG 46-DV / 2003722 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UG 46-DV / 2003722 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UG 46-DV / 2003722 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG , 0.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский
Сигнальная крышка для монтажной коробки UP, двойная