Монтажная коробка пустая, для комплектации 2 розетками 45х45 мм и 2 телекоммуникационными разъемами RJ45

Артикул, номер 7408838 | EAN 4012196460663

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для лючка GES R2, для установки в монтажном основании тип UD GES R2 и в двойных полах с монтажным отверстием диаметром 122 мм.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид устройства Шаг растра M45
Возможность монтажа уплотнения да
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон зажима D макс. 50 mm
Диапазон зажима D мин. 25 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Количество встраиваемых устройств 2
Количество разгрузок от натяжения 1
Конструкция крышки круглой формы
Материал Полиамид
Монтажная глубина 85 mm
Монтажная техника Размер растра M45
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Монтажный диаметр 122
Наружный диаметр 131 mm
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
С выемкой напольного покрытия нет
Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 2,8598 кг CO₂e / 1 Шт.
Цвет черный графит; RAL 9011
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MT R2 1-1 7408838
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MT R2 1-1 / 7408838 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС MT R2 1-1 / 7408838 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MT R2 1-1 / 7408838 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MT R2 1-1 / 7408838 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdf

MT R2 1-1 / 7408838
Загрузить