Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003700 / Монтажная коробка для скрытой установки UP 46

Монтажная коробка с фиксаторами

Артикул, номер 2004372 | EAN 4012195290391

2004372 / UG 60 258G
40 mm
20/25 мм
7
Описание продукта
Описание продукта
Идеальная система для использования в любом типе стен. Вся продукция разработана с учётом новейших научных разработок, устройства легко совмещаются друг с другом при монтаже. Они соответствуют всем требованиям и нормам и обеспечивают безупречную установку за оптимальное время. Система включает в себя широкий ассортимент устройств и дополнительных аксессуаров и может использоваться в повседневной работе и проектах любой степени сложности.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Высота пола мин. 42 mm
Для труб диаметром 20/25 мм
Зазор винтов прибора 60 mm
Количество вводов 7
Комплектация без
Крепление устройств Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Крышка без
Материал Полистирол
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Пломбируемая нет
Размер Ø60mm, H40mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами нет
С переходником Четырехгранная опора
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Мембранные отверстия для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм.
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма круглой формы
Цвет черный

Размеры

Высота 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0416 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0416 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG 60 258G 40 mm 20/25 мм 7 2004372
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UG 60 258G / 2004372 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия UG 60 258G / 2004372 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UG 60 258G / 2004372 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf

UG 60 258G / 2004372
Загрузить