Монтажная коробка UZD250-4

Артикул, номер 7410072 | EAN 4012197478674

28 mm
58 mm
Универсальное исполнение
250 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для перекрытых слоем стяжки каналов для скрытого подпольного монтажа с боковыми стенками из стального листа. Для установки монтажных элементов в монтажной крышке (заказываются отдельно). Возможно плавное быстрое выравнивание до номинальной высоты стяжки 160–205 мм. Стяжка может быть выполнена заподлицо с компенсационным краем стяжки. После укладки стяжки возможно обеспечение звукоизоляции; при наличии системных принадлежностей может применяться при высоких нагрузках. Ввод кабелей и проводов с помощью 2-компонентного канала ЕÜК.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Высота канала макс. 58 mm
Высота канала мин. 28 mm
Диапазон регулирования макс. 205 mm
Диапазон регулирования мин. 160 mm
для крепления труб нет
Конструкция крышки Универсальное исполнение
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 80
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 250 mm
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 400x380x160
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Толщины стяжки макс. 205 mm
Толщины стяжки мин. 160 mm
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 160 mm
Длина 380 mm
Размер a 262 mm
Размер B 400 mm
Размер b 283 mm
Размер A 380 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Высота канала мин. Высота канала макс. Конструкция крышки Номинальный размер лючка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UZD250-4 80125 80 mm 125 mm 28 mm 58 mm Универсальное исполнение 250 mm 7410068
1 Штук
UZD250-4 120165 120 mm 165 mm 28 mm 58 mm Универсальное исполнение 250 mm 7410070
1 Штук
UZD250-4 160205 160 mm 205 mm 28 mm 58 mm Универсальное исполнение 250 mm 7410072
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UZD250-4 160205 / 7410072 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UZD250-4 160205 / 7410072 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.