- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для перекрытых слоем стяжки каналов для скрытого подпольного монтажа с боковыми стенками из стального листа. Для установки монтажных элементов в монтажной крышке (заказываются отдельно). Возможно плавное быстрое выравнивание до номинальной высоты стяжки 80–125 мм. Стяжка может быть выполнена заподлицо с компенсационным краем стяжки. После укладки стяжки возможно обеспечение звукоизоляции; при наличии системных принадлежностей может применяться при высоких нагрузках. Ввод кабелей и проводов с помощью 2-компонентного канала ЕÜК.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 58 mm Высота канала мин. 28 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 80 mm для крепления труб нет Конструкция крышки Универсальное исполнение Материал Сталь Минимальная высота стяжки 80 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 250 mm Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 400x380x80 Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Толщины стяжки макс. 125 mm Толщины стяжки мин. 80 mm Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Высота 80 mm Длина 380 mm Размер a 262 mm Размер b 283 mm Размер B 400 mm Размер A 380 mm Ширина 400 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UZD250-4 80125 / 7410068 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС UZD250-4 80125 / 7410068 , 0.11MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский