- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для лючка GES R2, для установки в монтажном основание UD GES R2 и в двойных полах с монтажным отверстием диаметром 122 мм.
В комплект поставки входит двойная розетка NF. С помощью подходящего суппорта есть возможность для установки двух телекоммуникационных разъемов (Keystone).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид устройства Шаг растра M45 Возможность монтажа уплотнения да Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон зажима D макс. 50 mm Диапазон зажима D мин. 25 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Количество встраиваемых устройств 2 Количество разгрузок от натяжения 1 Комплектация Двойная розетка NF Конструкция крышки круглой формы Материал Полиамид Монтажная глубина 85 mm Монтажная техника Размер растра M45 Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Монтажный диаметр 122 Наружный диаметр 131 mm Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки нет С выемкой напольного покрытия нет Серия продукции GES R2 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,1866 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1866 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MT R2 NF / 7408834 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС MT R2 NF / 7408834 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MT R2 NF / 7408834 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MT R2 NF / 7408834 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.83MB , pdf
Казахстан - Русский