- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для лючка GES R2 для монтажа в основании UD GES R2 и в двойных полах.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид устройства Шаг растра M45 Возможность монтажа уплотнения да Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон зажима D макс. 50 mm Диапазон зажима D мин. 25 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Количество встраиваемых устройств 2 Количество разгрузок от натяжения 1 Конструкция крышки круглой формы Материал Полиамид Монтажная глубина 85 mm Монтажная техника Размер растра M45 Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Монтажный диаметр 122 Наружный диаметр 131 mm Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки нет С выемкой напольного покрытия нет Цвет черный графит; RAL 9011 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MT R2 VDE / 7408832 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС MT R2 VDE / 7408832 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия MT R2 VDE / 7408832 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MT R2 VDE / 7408832 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.05MB , pdf
Казахстан - Русский