- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для установки розеток CEE в короб WDK при ширине канала от 150 мм. Монтажная коробка может также использоваться в качестве встроенной розетки для устройств CEE при скрытом монтаже. Прямое исполнение, 16 и 32 А, с расстоянием между отверстиями 60 x 60 мм
В комплект входит 1 скоба для разгрузки от натяжения,
1 уплотнитель ED 16,
1 заглушка VS 16, а также 4 винта с цилиндрической головкой M5 x 18 для крепления розетки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид устройства CEE Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Исполнение открытый Количество единиц 1 Материал Полиамид со стекловолоконным усилением Не содержит галогенов да С местом подключения нет Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 48 mm Длина 100 mm Ширина 95 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5945 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5945 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2392 / 6024009 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2392 / 6024009 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2392 / 6024009 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2392 / 6024009 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfИнструкции по монтажу Accessory mounting box 2392 , 6.49MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский