- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для установки механизмов в короб WDK глубиной 60 мм. Монтажная
коробка устанавливатся на дно короба и крепится винтом в центре..
Одинарная монтажная коробка
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Исполнение открытый Количество единиц 1 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет С местом подключения нет Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 56,6 mm Длина 75 mm Ширина 71 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1586 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1586 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2390 / 6023207 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2390 / 6023207 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2390 / 6023207 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2390 / 6023207 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfИнструкции по монтажу Accessory mounting box 2390 , 4.43MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский