Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПредварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.
-
- Технические данные
-
Размеры
Длина 300 mm Исполнение гладкий Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Минимальная разрушающая нагрузка 1,09 kN Поверхность С пластиковым покрытием Размер 8,0 x 0,3 Размер 8x0,3x300 Размер B 9,3 mm Размер B1 8 mm Размер t1 (мм) 0,3 mm Размер t 1 mm Цвет Каштаново-коричневый; RAL 8015 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBF 8-300 A4K / 6490244 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBF 8-300 A4K / 6490244 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf