Указание: Этот товар снят с производства.

Монтажная лента фиксированной длины A4K

Артикул, номер 6490248 | EAN 4012196589791

Описание продукта
Описание продукта
Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Длина 400 mm
Исполнение гладкий
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная разрушающая нагрузка 1,09 kN
Поверхность С пластиковым покрытием
Размер 8x0,3x400
Размер 8,0 x 0,3
Размер B 9,3 mm
Размер B1 8 mm
Размер t1 (мм) 0,3 mm
Размер t 1 mm
Цвет Каштаново-коричневый; RAL 8015
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBF 8-200 A4K 200 mm 6490240
25 Штук
SBF 8-300 A4K 300 mm 6490244
25 Штук
SBF 8-400 A4K 400 mm 6490248
25 Штук
SBF 8-600 A4K 600 mm 6490256
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBF 8-400 A4K / 6490248 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBF 8-400 A4K / 6490248 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

SBF 8-400 A4K / 6490248
Загрузить