Указание: Этот товар снят с производства.

Монтажная лента фиксированной длины A4K

Артикул, номер 6490388 | EAN 4012196591077

Описание продукта
Описание продукта
Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Длина 500 mm
Исполнение гладкий
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная разрушающая нагрузка 3,93 kN
Поверхность С пластиковым покрытием
Размер 15x0,5x500
Размер 15,0 x 0,5
Размер B 17 mm
Размер B1 15 mm
Размер t1 (мм) 0,5 mm
Размер t 1,2 mm
Цвет Каштаново-коричневый; RAL 8015
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBF 15-500 A4K 500 mm 6490388
25 Штук
SBF 15-700 A4K 700 mm 6490396
25 Штук
SBF 15-800 A4K 800 mm 6490400
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBF 15-500 A4K / 6490388 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBF 15-500 A4K / 6490388 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

SBF 15-500 A4K / 6490388
Загрузить