Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПредварительно собранная монтажная лента из стали конвейерного цинкования с пластиковым покрытием и фиксатором.
-
- Технические данные
-
Размеры
Длина 500 mm Исполнение гладкий Материал Сталь Минимальная разрушающая нагрузка 2,5 kN Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Размер 15,0 x 0,5 Размер 15x0,5x500 Размер B 17 mm Размер B1 15 mm Размер t1 (мм) 0,5 mm Размер t 1,2 mm Цвет серый камень; RAL 7030 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBF 15-500 FSK / 6490308 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBF 15-500 FSK / 6490308 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SBF 15-500 FSK / 6490308 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBF 15-500 FSK / 6490308 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf