Указание: Этот товар снят с производства.

Монтажная лента фиксированной длины FSK

Артикул, номер 6490304 | EAN 4012196590902

Описание продукта
Описание продукта
Предварительно собранная монтажная лента из стали конвейерного цинкования с пластиковым покрытием и фиксатором.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Длина 400 mm
Исполнение гладкий
Материал Сталь
Минимальная разрушающая нагрузка 2,5 kN
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 15x0,5x400
Размер 15,0 x 0,5
Размер B 17 mm
Размер B1 15 mm
Размер t1 (мм) 0,5 mm
Размер t 1,2 mm
Цвет серый камень; RAL 7030
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBF 15-400 FSK 400 mm 6490304
25 Штук
SBF 15-500 FSK 500 mm 6490308
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBF 15-400 FSK / 6490304 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBF 15-400 FSK / 6490304 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

SBF 15-400 FSK / 6490304
Загрузить