Монтажная пластина, 1-полюсная, M10

Артикул, номер 5096990 | EAN 4012195995029

5096990 / MCF-MS-M10
1
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина, 1-полюсная с винтом M10


• Монтажная пластина с винтом M10 для установки разрядников MCF 35-1+FS-440;

• Винты M10 для прямой установки разрядника на сборную шину;

• Винты для установки поставляются в комплекте.
  • 5 лет гарантии
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Исполнение 1
Исполнение 1-полюсный
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер M10
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1205 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MCF-MS-M10 1 5096990
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MCF-MS-M10 / 5096990 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Разрешение на использование знаков UL certificate MCF 35 , 0.37MB , pdf

Загрузить
Загрузить

MCF-MS-M10 / 5096990
Загрузить