- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальная монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельных лотков и проволочных кабельных лотков.
Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Винтовое крепление Исполнение горизонтальный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 225x115 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 115 mm Ширина 8,86 in Ширина 225 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5329 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5329 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP 225 UNI FS / 7084870 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MP 225 UNI FS / 7084870 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MP 225 UNI FS / 7084870 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MP 225 UNI FS / 7084870 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MP 225 UNI FS / 7084870 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский