- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная пластина для крепления к стойкам типа MAS 140/10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Винтовое крепление Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 280x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 280 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,5778 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5778 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GP 15 28 FT / 6357008 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GP 15 28 FT / 6357008 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GP 15 28 FT / 6357008 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GP 15 28 FT / 6357008 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский