Монтажная пластина

Артикул, номер 6357016 | EAN 4012196296415

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для крепления к стойкам типа MAS 140/10.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Стойка подведения питания к электрооборудованию
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Винтовое крепление
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 310x280
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 310 mm
Ширина 280 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,3607 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,3607 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GP 31 28 FT 6357016
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GP 31 28 FT / 6357016 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GP 31 28 FT / 6357016 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GP 31 28 FT / 6357016 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GP 31 28 FT / 6357016 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

GP 31 28 FT / 6357016
Загрузить