Монтажная пластина для проволочного лотка А4

Артикул, номер 6006488 | EAN 4012196933372

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для настенного крепления проволочных лотков без применения болтов.

К монтажной пластине могут быть прикреплены различные устройства. Кроме того, монтажная пластина может применяться для настенного монтажа.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крепежный зажим
Исполнение горизонтально и вертикально
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 110x68
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 68 mm
Ширина 65 mm
Ширина 3 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7434 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7434 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MPG 65 A4 65 mm 68 mm 6006488
30 Штук
MPG 90 A4 95 mm 90 mm 6006489
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MPG 65 A4 / 6006488 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MPG 65 A4 / 6006488 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MPG 65 A4 / 6006488 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MPG 65 A4 / 6006488 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MPG 65 A4 / 6006488
Загрузить