- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная пластина для настенного крепления проволочных лотков без применения болтов.
К монтажной пластине могут быть прикреплены различные устройства. Кроме того, монтажная пластина может применяться для настенного монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крепежный зажим Исполнение горизонтально и вертикально Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Размер 111x90 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 90 mm Ширина 4 in Ширина 95 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2291 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2291 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MPG 90 A4 / 6006489 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MPG 90 A4 / 6006489 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MPG 90 A4 / 6006489 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MPG 90 A4 / 6006489 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский