- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная пластина для настенного крепления проволочных лотков без применения болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крепежный зажим Исполнение горизонтально и вертикально Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 81x68 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 68 mm Ширина 65 mm Ширина 2,56 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2728 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2728 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MPG 65 FT / 6006486 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MPG 65 FT / 6006486 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MPG 65 FT / 6006486 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MPG 65 FT / 6006486 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MPG 65 FT / 6006486 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский