- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная пластина для настенного крепления проволочных лотков без применения болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крепежный зажим Исполнение горизонтально и вертикально Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 111x90 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 90 mm Ширина 4 in Ширина 95 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4223 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4223 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MPG 90 FT / 6006487 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MPG 90 FT / 6006487 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MPG 90 FT / 6006487 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MPG 90 FT / 6006487 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MPG 90 FT / 6006487 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский