- Описание продукта
-
Описание продуктаПластина в сочетании со встроенной коробкой обеспечивает аккуратный монтаж в стене.
Устанавливается монтажная коробка и крепится винтом в центре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Исполнение открытый Количество единиц 1 Коэффициент прочности IK04 Материал Полиамид С местом подключения нет Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2112 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2112 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2393 UP / 6024106 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2393 UP / 6024106 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2393 UP / 6024106 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2393 UP / 6024106 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский