Монтажная пластина — GMPL9 2

Артикул, номер 7405727 | EAN 4012195906063

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для установки под монтажное основание с номинальным размером 9 или R9. Подходит для монтажа рядных встроенных устройств общей шириной 9 единиц (9 TE).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Материал Сталь
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 208x228x67
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,8948 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8948 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GMPL9 2 7405727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GMPL9 2 / 7405727 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия GMPL9 2 / 7405727 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GMPL9 2 / 7405727 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

GMPL9 2 / 7405727
Загрузить