- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная рамка номинального размера 2 для установки розетки CEE 16 A или 32 A (силовой разъем стандарта CEE), для
монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера 2, 4, 6 и R7. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная
монтажная глубина: 190 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Количество встраиваемых устройств 1 Материал Сталь Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 175x75x128 Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2204 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2204 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GT2CEE / 7407665 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия GT2CEE / 7407665 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GT2CEE / 7407665 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский