Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм, без розетки

Артикул, номер 7407669 | EAN 4012195450832

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная рамка номинального размера 3 для установки розетки CEE 16 A или 32 A (силовой разъем стандарта CEE), для
монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера R7, 9 и R9. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная
монтажная глубина: 190 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Количество встраиваемых устройств 1
Материал Сталь
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 218x75x128
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3581 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3581 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GT3 CEE 7407669
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GT3 CEE / 7407669 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GT3 CEE / 7407669 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GT3 CEE / 7407669 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.