Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм, с розеткой

Артикул, номер 7407667 | EAN 4012195450825

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная рамка номинального размера 3 для установки розетки CEE 16 A или 32 A, для
монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера R7, 9 и R9. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная
монтажная глубина: 190 мм.
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
Возможность монтажа уплотнения нет
Материал Сталь
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 218x75x128
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3589 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3589 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GT3 CEE16 7407667
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GT3 CEE16 / 7407667 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GT3 CEE16 / 7407667 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GT3 CEE16 / 7407667 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.