Монтажная рамка для трех одинарных устройств Modul 45®

Артикул, номер 7408672 | EAN 4012195674504

Описание продукта
Описание продукта
Для монтажа 3 одинарных электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul 45 в лючке "Система 55 " с монтажной коробкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45.

Монтажная рамка предназначена для установки розеток 0° (направление установки на 90°, контактные отверстия сверху и снизу) и их использования в сочетании с угловыми и прямыми штекерами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа устройства для установки защелкнуть
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Количество встраиваемых устройств 3
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0905 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0905 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MT45V 4 4 7408670
5 Штук
MT45V 3 3 7408672
5 Штук
MT45V 3+1 2 7408680
5 Штук
MT45V 2+2 2 7408682
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MT45V 3 / 7408672 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MT45V 3 / 7408672 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MT45V 3 / 7408672 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MT45V 3 / 7408672 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.