- Описание продукта
-
Описание продуктаДля монтажа 2 двойных электроустановочных изделий размером 45х90 мм серии Modul 45 в лючке "Система 55" с монтажной коробкой для вертикальной установки устройств Modul 45. Монтажные рамки предназначены для использования с розетками 0° для прямых штекеров (не угловых штекеров).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа устройства для установки защелкнуть Возможность монтажа уплотнения нет Возможность разгрузки от усилий натяжения да Количество встраиваемых устройств 2 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Плита настила нет Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0613 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0613 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MT45V 2+2 / 7408682 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MT45V 2+2 / 7408682 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MT45V 2+2 / 7408682 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MT45V 2+2 / 7408682 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский