Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм, перфорированная

Артикул, номер 1122972 | EAN 4012195698159

41 mm
41 mm
2 mm
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Усиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки со шлицем шириной 18-22 мм.
  • Ширина шлица 22 мм
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации Задняя стенка перфорированная
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 2 mm
Размер 3000x41x41
Размер отверстий 14x28
Расстояние между центрами отверстий 50 mm
С зубцами да
С перфорацией да
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 5,18 cm⁴
Статическая величина lz 7,56 cm⁴
Статическая величина Wy 2,51 cm³
Статическая величина Wz 2,69 cm³
Статическая величина А 2,45 cm²
Форма профиля C-образный профиль
Ширина шлица 22 mm

Размеры

Высота 41 mm
Длина 3000 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 41 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,7674 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7674 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Прочность материала Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MSL4141P1000FS 1000 mm 41 mm 41 mm 2 mm оцинкован конвейерным методом 1122970
1 м
MSL4141P3000FS 3000 mm 41 mm 41 mm 2 mm оцинкован конвейерным методом 1122972
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Скользящая гайка ZL Скользящая гайка ZL MS41SN M10 ZL 1147214
50 Штук
Болт с прямоугольной головкой ZL Болт с прямоугольной головкой ZL MS41HB M10x30 ZL 1148322
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MSL4141P3000FS / 1122972 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MSL4141P3000FS / 1122972 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании MSL4141P3000FS / 1122972 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MSL4141P3000FS / 1122972 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MSL4141P3000FS / 1122972 , 0.13MB , pdf

MSL4141P3000FS / 1122972
Загрузить