Монтажная рейка, перфорированная GTP

Артикул, номер 1115065 | EAN 4012195044352

1115065 / 2064 GTPL 2M
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
G-шина G32 согласно DIN EN 50035 (ранее DIN 46277 часть 1)
Ширина несущей шины 32 мм

Ширина монтажной рейки 32 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение перфорированный
Конструкция шин G-образная рейка
Материал Сталь
Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 2000x32x15
Расстояние между центрами отверстий 25 mm
Связка 20 m
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма отверстия (ETIM) Продольное отверстие

Размеры

Высота 15 mm
Длина 2000 mm
Ширина 32 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3353 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3353 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2064 GTPL 2M 2000 mm 1115065
2 м
Загрузки

Техническая спецификация 2064 GTPL 2M / 1115065 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2064 GTPL 2M / 1115065 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2064 GTPL 2M / 1115065 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2064 GTPL 2M / 1115065 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2064 GTPL 2M / 1115065 , 0.12MB , pdf

2064 GTPL 2M / 1115065
Загрузить