- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации 3 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Прочность материала 2,5 mm Размер 1000x41x41 Размер отверстий 14x28 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С зубцами да С перфорацией да Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 6 cm⁴ Статическая величина lz 6,97 cm⁴ Статическая величина Wy 2,91 cm³ Статическая величина Wz 4,4 cm³ Статическая величина А 2,42 cm² Форма профиля C-образный профиль Ширина шлица 22 mm Размеры
Высота 41 mm Длина 1000 mm Размер L 1000 mm Ширина 41 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,8391 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8391 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS4141PP1000FS / 1122481 , 0.18MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS4141PP1000FS / 1122481 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MS4141PP1000FS / 1122481 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MS4141PP1000FS / 1122481 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS4141PP1000FS / 1122481 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с прямоугольной головкой ZL