- Описание продукта
-
Описание продуктаСекция кабельного канала для прокладки трассы через стену, состоит из основания канала длиной 250 мм с глухой крышкой. В комплект входит уплотнитель для крышки и соединитель.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Крепление крышки с фиксацией нет Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 93 Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для компенсационного зазора нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Размер 250x300x85 С выравниванием потенциалов нет С выступающей частью да С отверстием для подключения нет Серия продукции Серия OKB Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка да Уборка пола сухой Размеры
Высота 93 mm Длина 300 mm Размер h 85 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,5351 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,5351 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKB WD 25085 / 7403890 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия OKB WD 25085 / 7403890 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKB WD 25085 / 7403890 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Drilling template, support element , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions OKB-U and OKB-E , 1.30MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский