Монтажная секция для установки лючка GES9, высота 40-140 мм

Артикул, номер 7424324 | EAN 4012195243991

7424324 / OKA-G A 40140 9
460 mm
400 mm
40 mm
140 mm
квадратные
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная секция кабельного канала с крышкой для установки лючка номинального размера 9. Секция состоит из боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, стыковочных профилей, крышки канала с закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплект входят 3 регулируемых крепежных уголка, 3 анкерами для стяжки, 1 опора крышки (без регулируемой по высоте опоры, которую необходимо заказать отдельно) и 1 комплект для ответвления 90˚.

С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Высота канала макс. 140 mm
Высота канала мин. 40 mm
Диапазон регулирования макс. 140 mm
Диапазон регулирования мин. 40 mm
Количество монтажных отверстий 1
Крепление крышки с фиксацией нет
Крышка с монтажным отверстием да
Крышки 1
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 40
Монтажное отверстие для лючка
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отверстие для монтажного элемента квадратные
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для компенсационного зазора нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Прочность материала крышки 4
С выравниванием потенциалов нет
С выступающей частью да
С отверстием для подключения да
С перегородкой нет
Серия продукции Серия OKA
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Съемная крышка да

Размеры

Длина 460 mm
Размер a 244 mm
Размер h 40 mm
Размер A 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 43,3915 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 43,3915 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота канала мин. Высота канала макс. Отверстие для монтажного элемента Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKA-G A 40140 9 460 mm 400 mm 40 mm 140 mm квадратные 7424324
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм GES9 55U V 7011 7405037
1 Штук
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм GES9 55U V 9011 7405039
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKA-G A 40140 9 / 7424324 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OKA-G A 40140 9 / 7424324 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия OKA-G A 40140 9 / 7424324 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKA-G A 40140 9 / 7424324 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.