- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная секция кабельного канала с крышкой для установки лючка номинального размера R9; состоит из боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, стыковочных профилей, крышки канала с закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплект входит с 3 регулируемых крепежных уголка, 3 анкера для стяжки, 1 опора крышки (без регулируемой по высоте опоры, которую необходимо заказать отдельно) и 1 комплект для ответвления 90˚.
С отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9 или системы 55.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 140 mm Высота канала мин. 40 mm Диапазон регулирования макс. 140 mm Диапазон регулирования мин. 40 mm Количество монтажных отверстий 1 Крепление крышки с фиксацией нет Крышка с монтажным отверстием да Крышки 1 Материал Сталь Минимальная высота стяжки 40 Монтажное отверстие для лючка Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер монтажных элементов R9 Отверстие для монтажного элемента круглой формы Отсоединяемая крышка да Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для компенсационного зазора нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Прочность материала крышки 4 С выступающей частью да С отверстием для подключения да С перегородкой нет Серия продукции Серия OKA Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Съемная крышка да Размеры
Диаметр d 305 mm Длина 460 mm Размер h 40 mm Размер A 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 45,908 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 45,908 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKA-G A 40140R9 / 7424326 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС OKA-G A 40140R9 / 7424326 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия OKA-G A 40140R9 / 7424326 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKA-G A 40140R9 / 7424326 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, screed-flush duct systems OKA-G and OKA-W , 3.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм
Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм