Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки UP 66, сдвоенное исполнение, воздухонепроницаемая

Артикул, номер 2003723 | EAN 4012196856558

2003723 / UG 66-DV-L
67 mm
20/25 мм
24
Описание продукта
Описание продукта
Двойная монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 67 мм.
• 4 соединительных штуцера с байонетным затвором
• 4 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
• 4 вводов до Ø 20 мм
• 14 вводов до Ø 11 мм
• 2 ввода до Ø 20 мм в дне
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
  • Степень защиты IP 30
  • Номинальное сечение 1,5-2,5 мм²
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • CO2-reduced material
  • Recycling material ratio in %
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вводы труб Ø 20 мм 6
Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Вводная мембрана
воздухонепроницаемая да
Для труб диаметром 20/25 мм
Количество вводов 24
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 4
Крепление крышки Болты
Крепление устройств Винты или распорные лапки
Крышка без
Материал Полипропилен / термопластичный эластомер
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Размер 2x Ø61xH67mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Форма Овальный
Цвет глубокий черный/серо-голубой

Размеры

Высота 67 mm
Длина 148 mm
Ширина 68 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2195 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2195 кг CO2e / 1 Шт.

Материалы и упаковка

Доля материала вторичной переработки 80 %
Все виды

Все виды

Типы Высота Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG 66-DV-L 67 mm 20/25 мм 24 2003723
10 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Сигнальная крышка для монтажной коробки UP, двойная Сигнальная крышка для монтажной коробки UP, двойная ZU 60-SSD 2003762
25 Штук
Загрузки

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UG 66-DV-L / 2003723 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UG 66-DV-L / 2003723 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UG 66-DV-L / 2003723 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG , 0.32MB , pdf

Загрузить

UG 66-DV-L / 2003723
Загрузить