Монтажное основание UDS4 для канала из ПВХ

Артикул, номер 7400348 | EAN 4012195729761

Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием от 201 x 201 мм для лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, входящей в комплекте поставки. Монтажное основание имеет отверстия для трех 1-секционных подпольных каналов из ПВХ номинальным размером 60 х 25 и 90 х 35 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Высота канала макс. 35 mm
Высота канала мин. 25 mm
Материал Сталь
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер монтажных элементов 4
Отверстие для монтажного элемента квадратные
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 308x308x92
Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины стяжки макс. 90 mm
Толщины стяжки мин. 65 mm
Ширина короба макс. 90 mm
Ширина короба мин. 60 mm

Размеры

Высота 92 mm
Длина 308 mm
Ширина 308 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,0386 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,0386 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDSPD 9035 4 7400348
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDSPD 9035 4 / 7400348 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDSPD 9035 4 / 7400348 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDSPD 9035 4 / 7400348 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDSPD 9035 4 / 7400348 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.