Монтажное основание UDS9 для монтажной трубы и металлического кабельного канала

Артикул, номер 7400353 | EAN 4012195729839

Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание для установки под полом с монтажным отверстием для лючка номинального размера 9. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, которая входит в комплект поставки. Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Коробки пригодны для использования в бесшовных полах с цементной стяжкой с установочной высотой до 105 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Высота канала макс. 38 mm
Высота канала мин. 38 mm
Диапазон регулирования макс. 106 mm
Диапазон регулирования мин. 62 mm
для крепления труб да
Количество встраиваемых устройств 1
Материал Сталь
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 380 mm
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отверстие для монтажного элемента квадратные
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Размер 308x308x92
Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины стяжки макс. 100 mm
Толщины стяжки мин. 65 mm
Утапливаемый вровень с полом нет
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 250 mm

Размеры

Высота 106 mm
Длина 308 mm
Ширина 308 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,9691 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9691 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDSSD 25038 9 7400353
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDSSD 25038 9 / 7400353 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDSSD 25038 9 / 7400353 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDSSD 25038 9 / 7400353 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDSSD 25038 9 / 7400353 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.