Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание для установки под полом с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием Ø 215 мм для лючка номинального размера R4. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки (входит в комплект поставки) Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов R4 Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 329x329x92 Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 90 mm Толщины стяжки мин. 65 mm Размеры
Высота 92 mm Диаметр d 215 mm Длина 330 mm Ширина 330 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,075 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,075 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDSSD 25038 R4 / 7400355 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDSSD 25038 R4 / 7400355 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDSSD 25038 R4 / 7400355 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDSSD 25038 R4 / 7400355 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.